Danfoss logo
Vožtuvo stotis, ICF SS 25-4-42S3-15-product-details

Vožtuvo stotis, ICF SS 25-4-42S3-15

027X5077

Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF SS 25-4-42S3-15, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Jungties standartasASME B 16.11
KryptisTiesus
Material DescriptionICF SS 25-4-42S15-STD, SOC 1-1/4"
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalysCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto tipasICF SS 25-4-42S3-15
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Slėgio diapazonas [bar]52.00 bar
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo dydis [mm]32 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30.499 Kilogram
Grynasis svoris27.692 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris56.025 Liter