Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Vožtuvo stotis, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Jungties standartas: EN 10220

027L4745

Sujungimo dydis [mm]: 32, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS SS 20
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFC SS 20
2 modulisKontrolinis vožtuvas
3 modulio tipasICFR SS 20-B
3 modulisRankinis reguliuojamas vožtuvas
4 modulio tipasICFW SS 20-D
4 modulisVirinimo modulis
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCEEACUA
Paviršiaus dangauncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF SS 20-4-90
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasG
Šoninio prievado kiekis [vnt.]4 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P3-P5-P6
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo dydis [mm]32 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.777 Kilogram
Grynasis svoris7.618 Kilogram
Tūris15.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm