Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-10RB, 3/4 in 027L3440

Vožtuvo stotis, ICF SS 20-4-10RA, 20 mm, Jungties standartas: EN 10220

027L3713

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS SS 20
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF SS 20
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFE SS 20
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFR SS 20-A
4 modulisReguliavimo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-10RA
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCEEACUA
Paviršiaus dangauncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF SS 20-4-10RA
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasG
Šoninio prievado kiekis [vnt.]4 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P3-P5-P6
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-20-4-20KSXFXEXRAXXXX4AXX
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.005 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428546096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm