Danfoss logo
027L4730 - ICF SS 25-4-9

Vožtuvo stotis, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Jungties standartas: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3567

Sujungimo dydis [mm]: 40, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS SS 25
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF SS 25E
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFE SS 25
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFS SS 25
4 modulisStabdymo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 36.19M SCHEDULE 40S
KategorijaII
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-9
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACTÜVUAUL
Charakteristika
Vertė
Paviršiaus dangauncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF SS 25-4-9
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasNPT
Šoninio prievado kiekis [vnt.]4 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P3-P5-P6
Sujungimo dydis [col.]1 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]40 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-25-4-40LSXFEEHSXXXXX49XX
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris18.229 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris32.77 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162144176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm