Danfoss logo
Valve Station ICF SS 20-6-1RA, WEB027L4701

Vožtuvo stotis, ICF SS 20-6-1RA, 25 mm, Jungties standartas: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3556

Sujungimo dydis [mm]: 25, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS SS 20
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF SS 20E
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFE SS 20
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFO SS 20
4 modulisRankinis atidarymas
5 modulio tipasICFR SS 20A
5 modulisRankinis reguliuojamas vožtuvas
6 modulio tipasICFS SS 20
6 modulisStabdymo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 36.19M SCHEDULE 40S
KategorijaII
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-1RA
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangauncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF SS 20-6-1RA
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasNPT
Šoninio prievado kiekis [vnt.]6 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-20-6-25LSXFEEXOXRASX61XX
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.491 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162144107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm