Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-9H, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-4-9H, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3300

Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS SS 20
1 modulisStop valve
2 modulio tipasICFF SS 20
2 modulisFilter
3 modulio tipasICFE SS 20
3 modulisSolenoid valve
4 modulio tipasICFS SS 20
4 modulisStop valve
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaCap
Jungties standartasASME B 16.11
KategorijaII
Korpuso medžiagaStainless steel
KryptisStraightway
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-9H
Pakavimo formatasSingle pack
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasControl Solution
Produkto pavadinimasValve station
Produkto priedaiICF accessories
Produkto tipasICF SS 20-4-9H
Produktų grupėMultifunction valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado kiekis [vnt.]4 pc
Šoninio prievado vietaP2-P3-P5-P6
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSocket weld
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF spare parts
Tipo kodas ICFICF-20-4-20MSXFEEHSXXXXX49XX
UL patvirtinimo failo vardasREFRIGERANT VALVE 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.562 Kilogram
Grynasis svoris7.996 Kilogram
Tūris20.16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255015956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm