Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS-SS 25
1 modulisStop valve
2 modulio tipasICFB-SS 25
2 modulisBlank top cover
3 modulio tipasICFG 25-25
3 modulisFlow turn
4 modulio tipasICFS-SS 25
4 modulisStop valve
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaCap
Jungčių medžiagaStainless steel
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
Korpuso medžiagaStainless steel
KryptisStraightway
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Pakavimo formatasSingle pack
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasControl Solution
Produkto pavadinimasValve station
Produkto priedaiICF accessories
Produkto tipasICF SS 25-4 with ICFG
Produktų grupėMultifunction valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasG
Šoninio prievado kiekis [vnt.]4 pc
Šoninio prievado vietaP2-P3-P5-P6
Srauto krypties indikatoriusEmbossed 1-way arrow
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasButt weld
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF spare parts
UL patvirtinimo failo vardasREFRIGERANT VALVE 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.688 Kilogram
Grynasis svoris13.97 Kilogram
Tūris65.121 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm