Vožtuvo stotis, ICF 65-3-42S40-D
148X1537
Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 65-3-42S40-D, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Sujungimo dydis [col.]: 2 1/2 in
148X1537
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 modulio tipas | SVA-S 65 |
| 1 modulis | Stabdymo vožtuvas |
| 3 modulio tipas | ICS 65-40 |
| 3 modulis | Valdymo vožtuvas |
| 4 modulio tipas | SVA-S 65 |
| 4 modulis | Stabdymo vožtuvas |
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Įranga | Dangtelis |
| Jungties standartas | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Komentarai | STABD-ICS-STABD |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S40-D |
| P prievadas_1 | 754 psi |
| P prievadas_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| P prievado tipas | CVP L |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Prievado dydis (vardinis) [col.] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Vožtuvo stotis |
| Produkto pavadinimas | Vožtuvo stotis |
| Produkto tipas | ICF 65-3-42S40-D |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICF |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SI prievado tipas | EVM NC |
| SI prievado tipas 1 | 508 psi |
| SI prievado tipas 2 | 305 psi |
| SII prievadas 1 | 754 psi |
| SII prievadas 2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| SII prievado tipas | CVP L |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 1/2 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 65 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Viršutinis dangtis | 3 funkcijų moduliai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 49.968 Kilogram |
| Grynasis svoris | 36.221 Kilogram |
| Tūris | 149.308 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |