Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Vožtuvo stotis, ICF 50-4-10S40

148X1525

Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 50-4-10S40, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasSVA-S 50
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasFIA 50
2 modulisElementas sumontuotas
3 modulio tipasICS 50-40
3 modulisValdymo vožtuvas
4 modulio tipasREG-SB 50
4 modulisReguliavimo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 16.11
KomentaraiSTABD-AKL-ICS-REG
KryptisTiesus
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S40
P prievadas_1508 psi
P prievadas_2305 PSI
P prievado tipasEVM NC
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo stotis
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto tipasICF 50-4-10S40
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SI prievado tipasBLANKING PLUG A + B
SII prievado tipasBLANKING PLUG A + B
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo dydis [mm]50 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40.326 Kilogram
Grynasis svoris26.335 Kilogram
Tūris149.308 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428940610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm