Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Vožtuvo stotis, ICF 65-3-42S65-M

148X1231

Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 65-3-42S65-M, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasSVA-S 65
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasFIA 50
2 modulisElementas sumontuotas
3 modulio tipasICS 65
3 modulisValdymo vožtuvas
4 modulio tipasSVA-S 65
4 modulisStabdymo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KryptisTiesus
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-M w/o ICAD
Charakteristika
Vertė
P prievadas_1508 psi
P prievadas_2305 PSI
P prievado tipasEVM NC
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo stotis
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto tipasICF 65-3-42S65-M
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SI prievado tipasAKLINAS KIŠTUKAS A+B
SII prievado tipasAKLINAS KIŠTUKAS A+B
Sujungimo dydis [col.]3 in
Sujungimo dydis [mm]50 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris37.541 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris149.308 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428650571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm