Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Vožtuvo stotis, ICF 50-4-42S32-M

148X1223

Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 50-4-42S32-M, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasSVA-S 50
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFB 50
2 modulisFiltro gaubtas (be FIA filtro)
3 modulio tipasICS 50
3 modulisValdymo vožtuvas
4 modulio tipasSVA-S 50
4 modulisStabdymo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 16.11
KomentaraiSTABD-AKL-ICS-STABD
KryptisTiesus
Material DescriptionICF 50-4-42 S32-M 2" SWw/o ICAD
P prievadas_1754 psi
Charakteristika
Vertė
P prievadas_219.5 IN. HG TO 102
P prievado tipasCVP L
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasVožtuvo stotis
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto tipasICF 50-4-42S32-M
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SI prievado tipasEVM NC
SI prievado tipas 1508 psi
SI prievado tipas 2305 psi
SII prievadas 1754 psi
SII prievadas 219.5 IN. HG TO 102
SII prievado tipasCVP L
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo dydis [mm]50 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris54.776 Kilogram
Grynasis svoris30.29 Kilogram
Tūris149.308 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424053116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm