Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Vožtuvo stotis, ICF 25-4-42S3-25

027X5037

Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 25-4-42S3-25, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Jungties standartasASME B 16.11
KryptisTiesus
Material DescriptionICF 25-4-42S3-25-D SOC 1 1/2"
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto tipasICF 25-4-42S3-25
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Sujungimo dydis [col.]1 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]40 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris25.08 Kilogram
Grynasis svoris23.982 Kilogram
Tūris56.025 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255028611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm