Vožtuvo stotis, ICF 25-4-42S3-20
027X5020
Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 25-4-42S3-20, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas
027X5020
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Jungties standartas | ASME B 16.11 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-20-S SOC 1 1/4" |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Valdymo sprendimas |
| Produkto pavadinimas | Vožtuvo stotis |
| Produkto tipas | ICF 25-4-42S3-20 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICF |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 32 mm |
| Sujungimo tipas | Lizdinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23.481 Kilogram |
| Grynasis svoris | 20.729 Kilogram |
| Tūris | 56.025 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |