Danfoss logo
Vožtuvo stotis, ICF 20-6-5MA-product-details

Vožtuvo stotis, ICF 20-6-5MA

027X2994

Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 20-6-5MA, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Jungties standartasASME B 16.11
Kabelio ilgis [col.]334.00 in
KryptisTiesus
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalysICAD 600 ir kabelis
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto tipasICF 20-6-5MA
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.46 Kilogram
Grynasis svoris14.451 Kilogram
Tūris16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255028994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm