Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Jungties standartas | ASME B 16.11 |
| Kryptis | Straightway |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pridedamos dalys | ICAD 600B and cables |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Control Solution |
| Produkto pavadinimas | Valve station |
| Produkto tipas | ICF 20-6-5HMC |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICF |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 25 mm |
| Sujungimo tipas | Socket weld |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 15.54 Kilogram |
| Grynasis svoris | 14.78 Kilogram |
| Tūris | 16 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |