Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Vožtuvo stotis, ICF 20-6-5C

027X0171

Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 20-6-5C, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ICF 15-65

Rekomenduojamas pakeitimas: 027X2996

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Jungties standartasASME B 16.11
KryptisTiesus
Material DescriptionICF 20-6-5C VAL.STATION W MOTOR 1"SOC
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalysICAD 600 ir dangtelis
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto tipasICF 20-6-5C
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo tipasLizdinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.38 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428491457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm