Vožtuvo stotis, ICF 20-6-5B66
027X0013
Vožtuvo stotis, Produkto tipas: ICF 20-6-5B66, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas
027X0013
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
| Jungties standartas | ASME B 16.11 |
| Kabelio ilgis [col.] | 393.00 in |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICF 20-6-5B66, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Valdymo sprendimas |
| Produkto pavadinimas | Vožtuvo stotis |
| Produkto tipas | ICF 20-6-5B66 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo tipas | Lizdinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |