Vožtuvo stotis, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L6516
Sujungimo dydis [mm]: 80, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: ZnCr04, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
027L6516
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 modulio tipas | SVA-S 65 |
| 1 modulis | Stabdymo vožtuvas |
| 3 modulio tipas | ICM 65-A |
| 3 modulis | Valdymo vožtuvas |
| 4 modulio tipas | SVA-S 65 |
| 4 modulis | Stabdymo vožtuvas |
| Atšildymo prievado kiekis [vnt.] | 2 vnt. |
| Atšildymo prievado vieta | P2-P4 |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Įranga | Dangtelis |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Kategorija | II |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 65-3-43MA |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDCEEACTÜVUA |
| Paviršiaus danga | ZnCr04 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Valdymo sprendimas |
| Produkto pavadinimas | Vožtuvo stotis |
| Produkto priedai | ICF priedai |
| Produkto tipas | ICF 65-3-43MA |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICF |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Šoninio prievado kiekis [vnt.] | 2 vnt. |
| Šoninio prievado vieta | P1-P3 |
| Sujungimo dydis [col.] | 3 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 80 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | ICF atsarginės dalys |
| Tipo kodas ICF | ICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 33.001 Kilogram |
| Grynasis svoris | 33 Kilogram |
| Tūris | 17.6 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428917346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |