Danfoss logo
027L6512 - ICF 65-3-42S80

Vožtuvo stotis, ICF 65-3-42S80, 80 mm, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6512

Sujungimo dydis [mm]: 80, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: ZnCr04, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasSVA-S 65
1 modulisStabdymo vožtuvas
3 modulio tipasICS 80
3 modulisValdymo vožtuvas
4 modulio tipasSVA-S 65
4 modulisStabdymo vožtuvas
Atšildymo prievado kiekis [vnt.]2 vnt.
Atšildymo prievado vietaP2-P4
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42S80
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Paviršiaus dangaZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 65-3-42S80
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado kiekis [vnt.]2 vnt.
Šoninio prievado vietaP1-P3
Sujungimo dydis [col.]3 in
Sujungimo dydis [mm]80 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-65-3-80ASXXBG4SXXXXX2KXX
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris33.54 Kilogram
Tūris17.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428917384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm