Vožtuvo stotis, ICF 50-4-47H40, 40 mm, Jungties standartas: EN 10220
027L5084
Sujungimo dydis [mm]: 40, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
027L5084
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 modulio tipas | SVA-S 50 |
| 1 modulis | Stabdymo vožtuvas |
| 2 modulio tipas | FIA 50-150P |
| 2 modulis | Filtro gaubtas (be FIA filtro) |
| 3 modulio tipas | ICSH 50 40-2 |
| 3 modulis | Solenoidinis vožtuvas |
| 4 modulio tipas | SVA-S 50 |
| 4 modulis | Stabdymo vožtuvas |
| Atšildymo prievado jungties dydis | 33 X 1.5 |
| Atšildymo prievado jungties tipas | M |
| Atšildymo prievado kiekis [vnt.] | 2 vnt. |
| Atšildymo prievado vieta | P2-P4 |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Įranga | Dangtelis / 2 x kėlimo kabliai |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Kategorija | II |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-47H40 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDCEEACTÜVUA |
| Paviršiaus danga | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Valdymo sprendimas |
| Produkto pavadinimas | Vožtuvo stotis |
| Produkto priedai | ICF priedai |
| Produkto tipas | ICF 50-4-47H40 |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICF |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Šoninio prievado jungties dydis [col.] | 3/8 in |
| Šoninio prievado jungties tipas | G |
| Šoninio prievado kiekis [vnt.] | 2 vnt. |
| Šoninio prievado vieta | P1-P3 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Sujungimo dydis [col.] | 1½ in |
| Sujungimo dydis [mm] | 40 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | ICF atsarginės dalys |
| Tipo kodas ICF | ICF-50-4-40DSXF5H2SXXXXX2PXX |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 39.25 Kilogram |
| Grynasis svoris | 29 Kilogram |
| Tūris | 211.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162144541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |