Danfoss logo
027L5046 - ICF 50-4-44

Vožtuvo stotis, ICF 50-4-44, 50 mm, Jungties standartas: EN 10220

027L5046

Sujungimo dydis [mm]: 50, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasSVA-S 50
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFB 50
2 modulisFiltro gaubtas (be FIA filtro)
3 modulio tipasICLX 50
3 modulisValdymo vožtuvas
4 modulio tipasREG-SB 50
4 modulisReguliavimo vožtuvas
Atšildymo prievado jungties dydis33 X 1.5
Atšildymo prievado jungties tipasM
Atšildymo prievado kiekis [vnt.]2 vnt.
Atšildymo prievado vietaP2-P4
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis / 2 x kėlimo kabliai
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-44
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 50-4-44
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasG
Šoninio prievado kiekis [vnt.]2 vnt.
Šoninio prievado vietaP1-P3
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo dydis [mm]50 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-50-4-50DSXBXIXRBXXXX2MXX
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris25.66 Kilogram
Grynasis svoris25.66 Kilogram
Tūris333.27 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428917520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm