Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Vožtuvo stotis, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Jungties standartas: ASME B 16.11

027L5018

Sujungimo dydis [mm]: 40, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: ZnCr04, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasSVA-S 50
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFB 50
2 modulisFiltro gaubtas (be FIA filtro)
3 modulio tipasICM 50-B
3 modulisValdymo vožtuvas
4 modulio tipasSVA-S 50
4 modulisStabdymo vožtuvas
Atšildymo prievado kiekis [vnt.]2 vnt.
Atšildymo prievado vietaP2-P4
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 16.11
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Paviršiaus dangaZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 50-4-43MB
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado kiekis [vnt.]2 vnt.
Šoninio prievado vietaP1-P3
Sujungimo dydis [col.]1 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]40 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris39 Kilogram
Grynasis svoris24.94 Kilogram
Tūris213.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm