Danfoss logo
Valve station ICF 20-4-16LD

Vožtuvo stotis, ICF 20-4-16LF, NeoCharge, 20 mm, Jungties standartas: EN 10220

027L4678

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -45 - 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS 20
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF 20
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFL 20F
3 modulisElektroninis plėtimosi vožtuvas
4 modulio tipasICFN 20
4 modulisStabdymo / kontrolinis vožtuvas
Aušinimo medžiagosR507AR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
KategorijaNeoCharge
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-4-16LF
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCETÜVUAUKCAUL
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 20-4-16LF
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasG
Šoninio prievado kiekis [vnt.]4 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P3-P5-P6
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-49 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.247 Kilogram
Grynasis svoris6.768 Kilogram
Tūris20.16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255144021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm