Danfoss logo
Valve station, ICF 15-4-13C

Vožtuvo stotis, ICF 15-4-13C, 20 mm, Jungties standartas: EN 10220

027L4654

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS 15
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF 15
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFA 20C
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFN 20
4 modulisStabdymo / kontrolinis vožtuvas
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaNeoCharge
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]450 psig
Material DescriptionValve station ICF 15-4-13C
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACUA
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 15-4-13C
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasG
Šoninio prievado kiekis [vnt.]2 vnt.
Šoninio prievado vietaP1-P2
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.55 Kilogram
Grynasis svoris7 Kilogram
Tūris12.899 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162976746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm