Danfoss logo
ICF 15-4-8 - 027L4526

Vožtuvo stotis, ICF 15-4-8, 15 mm, Jungties standartas: ANSI B 16.11

027L4526

Sujungimo dydis [mm]: 15, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn 12TLP, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS 15
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF 15
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFE 20
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFO 20
4 modulisRankinis atidarymas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasANSI B 16.11
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACUAUL
Paviršiaus dangaZn 12TLP
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 15-4-8
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado kiekis [vnt.]2 vnt.
Šoninio prievado vietaP1-P2
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo dydis [mm]15 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.47 Kilogram
Grynasis svoris6 Kilogram
Tūris12.034 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm