Danfoss logo
ICF 25-4-10RA - 027L4082

Vožtuvo stotis, ICF 25-4-10RA, 32 mm, Jungties standartas: ASME B 16.11

027L4082

Sujungimo dydis [mm]: 32, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: ZnCr04, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS 25
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF 25E
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFE 25
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFR 25A
4 modulisRankinis reguliuojamas vožtuvas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 16.11
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-10RA
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 25-4-10RA
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado kiekis [vnt.]4 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P3-P5-P6
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo dydis [mm]32 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-25-4-32SSXFEEHRAXXXX4AXX
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris18.103 Kilogram
Grynasis svoris12.744 Kilogram
Tūris32.77 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428238359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm