Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Vožtuvo stotis, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Jungties standartas: EN 10220

027L3845

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -45 - 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFL 20G
1 modulisElectronic expansion valve
2 modulio tipasICFB 20
2 modulisAklinas viršutinis dangtis
Aušinimo medžiagosR507AR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaNeoCharge
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 20-2-125LG
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-45 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-49 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.83 Kilogram
Grynasis svoris3.41 Kilogram
Tūris4.425 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255143727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm