Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Vožtuvo stotis, ICF 20-2-121H, 22 mm, Jungties standartas: ASME B 16.50

027L3814

Sujungimo dydis [mm]: 22, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFE 20-H
1 modulisSolenoid valve
2 modulio tipasICFB 20
2 modulisAklinas viršutinis dangtis
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Housing material (EF001596)Steel
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasASME B 16.50
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Material quality (EF001257)Other
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 20-2-121H
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]7/8 in
Sujungimo dydis [mm]22 mm
Sujungimo tipasBrazing
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
UL markYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.845 Kilogram
Grynasis svoris3.42 Kilogram
Tūris17.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm