Danfoss logo
 Valve Station ICF 20-6-90

Vožtuvo stotis, ICF 20-6-90, 20 mm, Jungties standartas: EN 10220

027L3651

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS 20
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF 20
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFE 20
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFN 20
4 modulisKontrolinis vožtuvas
5 modulio tipasICFR 20
5 modulisRegulation Valve
6 modulio tipasICFW 20
6 modulisVirinimo modulis
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ĮrangaDangtelis
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 20-6-90
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasG
Šoninio prievado kiekis [vnt.]6 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.83 Kilogram
Grynasis svoris9.417 Kilogram
Tūris20.16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255199250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm