Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-108D1, 1 in 027L3559

Vožtuvo stotis, ICF 20-4-108D1, 20 mm, Jungties standartas: ASME B 16.11

027L3558

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: ZnCr04, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS 20
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFD 20
2 modulisAtšildymo modulis
3 modulio tipasICFB 20
3 modulisAklinas viršutinis dangtis
4 modulio tipasICFS 20
4 modulisStabdymo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 16.11
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-108D1
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 20-4-108D1
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado kiekis [vnt.]4 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P3-P5-P6
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-20-4-20SSXD1BXSXXXXX48AX
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15.438 Kilogram
Grynasis svoris12.8 Kilogram
Tūris65.121 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428514378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm