Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Vožtuvo stotis, ICF 20-6-5MA33, 25 mm, Jungties standartas: ASME B 16.11

027L3391

Sujungimo dydis [mm]: 25, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: ZnCr04, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS 20
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF 20E
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFE 20
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFO 20
4 modulisRankinis atidarymas
5 modulio tipasICM 20-A33
5 modulisVariklio vožtuvas
6 modulio tipasICFS 20
6 modulisStabdymo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 16.11
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MA33
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 20-6-5MA33
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado kiekis [vnt.]6 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-20-6-25SSXFEEXOXM1SX65XX
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.691 Kilogram
Grynasis svoris9.87 Kilogram
Tūris16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428909785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm