Vožtuvo stotis, ICF 20-4-99, 20 mm, Jungties standartas: EN 10220
027L3122
Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
027L3122
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 modulio tipas | ICFS 20 |
| 1 modulis | Stabdymo vožtuvas |
| 2 modulio tipas | ICFF 20 |
| 2 modulis | Filtras |
| 3 modulio tipas | ICFE 20 |
| 3 modulis | Solenoidinis vožtuvas |
| 4 modulio tipas | ICFB 20 |
| 4 modulis | Aklinas viršutinis dangtis |
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Įranga | Dangtelis |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Kategorija | II |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 20-4-99 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACTÜVUAUL |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Paviršiaus danga | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Valdymo sprendimas |
| Produkto pavadinimas | Vožtuvo stotis |
| Produkto priedai | ICF priedai |
| Produkto tipas | ICF 20-4-99 |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICF |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Šoninio prievado jungties dydis [col.] | 3/8 in |
| Šoninio prievado jungties tipas | G |
| Šoninio prievado kiekis [vnt.] | 4 vnt. |
| Šoninio prievado vieta | P2-P3-P5-P6 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 20 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | ICF atsarginės dalys |
| Tipo kodas ICF | ICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.635 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.156 Kilogram |
| Tūris | 22.932 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428239769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |