Danfoss logo
ICF 20-6-5MB - 027L3042

Vožtuvo stotis, ICF 20-6-5MB, 25 mm, Jungties standartas: EN 10220

027L3042

Sujungimo dydis [mm]: 25, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFS 20
1 modulisStabdymo vožtuvas
2 modulio tipasICFF 20
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFE 20
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulio tipasICFO 20
4 modulisRankinis atidarymas
5 modulio tipasICM 20-B
5 modulisVariklio vožtuvas
6 modulio tipasICFS 20
6 modulisStabdymo vožtuvas
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
ĮrangaDangtelis
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-5MB
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 20-6-5MB
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Šoninio prievado jungties dydis [col.]3/8 in
Šoninio prievado jungties tipasG
Šoninio prievado kiekis [vnt.]6 vnt.
Šoninio prievado vietaP2-P4-P5-P7-P9-P10
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys
Tipo kodas ICFICF-20-6-25DSXFXEXOXMBSX65XX
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.11 Kilogram
Grynasis svoris9.631 Kilogram
Tūris16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428240437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm