Danfoss logo
Vožtuvo stotis, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Jungties standartas: ANSI B 16.11-product-details

Vožtuvo stotis, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Jungties standartas: ANSI B 16.11

027L0049

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Lizdas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -45 - 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 modulio tipasICFL 20G
1 modulisElectronic expansion valve
2 modulio tipasICFB 20
2 modulisAklinas viršutinis dangtis
Aušinimo medžiagosR507AR717R744
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasANSI B 16.11
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaNeoCharge
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasTÜVUAUL
Charakteristika
Vertė
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiICF priedai
Produkto tipasICF 20-2-125LG
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasLizdas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-45 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-49 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.83 Kilogram
Grynasis svoris3.41 Kilogram
Tūris4.425 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255267096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm