Vožtuvo stotis, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Jungties standartas: ANSI B 16.11
027L0044
Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Lizdas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -45 - 50
027L0044
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 modulio tipas | ICFL 20E |
| 1 modulis | Electronic expansion valve |
| 2 modulio tipas | ICFB 20 |
| 2 modulis | Aklinas viršutinis dangtis |
| Aušinimo medžiagos | R507AR717R744 |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ANSI B 16.11 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kategorija | NeoCharge |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LE |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | TÜVUAUL |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Paviršiaus danga | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Valdymo sprendimas |
| Produkto pavadinimas | Vožtuvo stotis |
| Produkto priedai | ICF priedai |
| Produkto tipas | ICF 20-2-125LE |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| Skysčių grupė | 1 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 20 mm |
| Sujungimo tipas | Lizdas |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -45 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -49 °F |
| Tinkamas naudoti | ICF atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.83 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.41 Kilogram |
| Tūris | 4.425 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |