Danfoss logo
ICF 20 EVRAT-ICFA 20B

Vožtuvo stotis, ICF 20 EVRAT-ICFA 20B, 20 mm

027L4567

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Flanšas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 42, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 105

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
2 modulio tipasICFF 15
2 modulisFiltras
3 modulio tipasICFA 20B
3 modulisSolenoidinis vožtuvas
4 modulisRankinis atidarymas
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasNA
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]42.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]610 psig
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACUA
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasValdymo sprendimas
Produkto pavadinimasVožtuvo stotis
Produkto priedaiFlanšaiICF priedai
Produkto tipasICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICF
SCIP dokumentacijos Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]3/4 inch
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasFlanšas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]105 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]221 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiICF atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.342 Kilogram
Grynasis svoris4 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162976906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm