Vožtuvo stotis, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Flanšas, Korpuso medžiaga: Plienas, Paviršiaus danga: Zn (TLP), Maks. Darbinis slėgis [bar]: 42, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 105
027L4519
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 2 modulio tipas | ICFF 15 |
| 2 modulis | Filtras |
| 3 modulio tipas | ICFE20H |
| 3 modulis | Solenoidinis vožtuvas |
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | NA |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 42.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 610 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUAUL |
| Paviršiaus danga | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | Valdymo sprendimas |
| Produkto pavadinimas | Vožtuvo stotis |
| Produkto priedai | FlanšaiICF priedai |
| Produkto tipas | ICF 20 EVRAT |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICF |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 20 mm |
| Sujungimo tipas | Flanšas |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | ICF atsarginės dalys |
| Tipo kodas ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.23 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.707 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |