Atsarginė dalis, ICF SS 20 - 40, Stebėjimo akutė SS
027L4812
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ICF SS 20 - 40, Tipo pavadinimas: Stebėjimo akutė SS
027L4812
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 70 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Sight glass SS ISO 228-G3/8 |
| Naudojama produkto komentarams | Skirta šoniniams prievadams |
| Naudojama produktui | ICF SS 20 - 40 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Sight glass module |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | ICF spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/8 |
| Sujungimo tipas | G |
| Tipo pavadinimas | Stebėjimo akutė SS |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.099 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.053 Kilogram |
| Tūris | 0.073 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |