Atsarginė dalis, ICFW SS 25, Virinimo modulis
027L4800
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ICFW SS 25, Tipo pavadinimas: Virinimo modulis
027L4800
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFW-SS 25 Welding module, Spare part |
| Naudojama produkto komentarams | 25 DIN |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | ICFW SS 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Welding module |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | ICF spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Virinimo modulis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.26 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.079 Kilogram |
| Tūris | 3.416 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |