Atsarginė dalis, ICFB SS 20, Aklinas viršutinis dangtis
027L4787
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ICFB SS 20, Tipo pavadinimas: Aklinas viršutinis dangtis
027L4787
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFB-SS 20 Blank Cover, Spare part |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | ICFB SS 20 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Valve cover |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | ICF spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Aklinas viršutinis dangtis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.636 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 1.214 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |