El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 8M
034G8305
Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Elektros jungtis: JST XHP-6, Kabelio ilgis [m]: 6
034G8305
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ETS 8M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | JST XHP-6 |
| Energijos suvartojimas [W] | 4.1 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Izoliavimo klasė | B |
| Kabelio ilgis [col.] | 236.20 in |
| Kabelio ilgis [m] | 6.000 m |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | ETS 8M |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | cURus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvo ritė |
| Produkto priedai | Žingsninio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | ETS 8M |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės varža [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Srovės diapazonas [A] | 0.26 A |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 12.00 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| Variklio tipas | Uni-polar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.317 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.287 Kilogram |
| Tūris | 0.924 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |