El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 6
034G5160
Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Naudojama produktui: ETS 6, Elektros jungtis: 05R-JWPF, Kabelio ilgis [m]: 0.25
034G5160
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apsauginio vamzdžio ilgis [mm] | 1800.0 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ETS 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | 05R-JWPF |
| Energijos suvartojimas [W] | 3.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 034G5165 |
| Izoliavimo klasė | E |
| Kabelio ilgis [col.] | 9.80 in |
| Kabelio ilgis [m] | 0.250 m |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP66 |
| Material Description | ETS 6 Coil for elec exp valve I/100 |
| Naudojama produktui | ETS 6 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CQCEACRoHSUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvo ritė |
| Produkto priedai | Electric valve accessories |
| Produkto tipas | ETS 6 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| Ritės varža [Ohm] | 184.0 Ohm |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electric control valve coil(8) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| Srovės diapazonas [A] | 0.13 A |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24.00 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL klasė | UL CLASS 105 (A) |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.121 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.11 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.599 Liter |
| EAN/UPC | 5702428909402 |