Danfoss logo
ETS 6 coil

El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 6

034G5150

Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Naudojama produktui: ETS 6, Elektros jungtis: JST XHP-6, Kabelio ilgis [m]: 3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm]2800.0 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
Dalių programos pavadinimasETS 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisJST XHP-6
Energijos suvartojimas [W]3.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Izoliavimo klasėE
Kabelio ilgis [col.]118.00 in
Kabelio ilgis [m]3.000 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/40
Naudojama produktuiETS 6
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvo ritė
Produkto priedaiElectric valve accessories
Produkto tipasETS 6
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
Ritės varža [Ohm]46.0 Ohm
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectric control valve coil(8)
SCIP dokumentacijos Nr.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Srovės diapazonas [A]0.26 A
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tinkamas naudotiNe
UL klasėUL CLASS 105 (A)
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.25 Kilogram
Grynasis svoris0.11 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.471 Liter
EAN/UPC5702428825436