Danfoss logo
WEB034G1500

El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 5M

034G3877

Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Naudojama produktui: ETS 5M, Elektros jungtis: JST XHP-6, Kabelio ilgis [m]: 4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm]3800.0 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisJST XHP-6
Energijos suvartojimas [W]2.8 W
Izoliavimo klasėB
Kabelio ilgis [col.]157.48 in
Kabelio ilgis [m]4.000 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 6Pin Reverse I
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiETS 5METS 5T
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvo ritė
Produkto priedaiElectric valve accessories
Produkto tipasETS 5M
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
Ritės varža [Ohm]50.0 Ohm
Srovės diapazonas [A]0.24 A
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tinkamas naudotiNe
Variklio tipasUni-polar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.204 Kilogram
Grynasis svoris0.165 Kilogram
Tūris0.984 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255253044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm