Danfoss logo
WEB034G1510

El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 5M

034G3874

Variklio tipas: Dviejų polių, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Naudojama produktui: ETS 5M, Kabelio ilgis [m]: 2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm]1800.0 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisMC-RA3.5H04C-0001
Energijos suvartojimas [W]2.8 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Izoliavimo klasėB
Kabelio ilgis [col.]78.74 in
Kabelio ilgis [m]2.000 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin M/20
Naudojama produktuiETS 5METS 5T
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvo ritė
Produkto priedaiElectric valve accessories
Produkto tipasETS 5M
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės varža [Ohm]50.0 Ohm
Srovės diapazonas [A]0.24 A
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiEKE100
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tinkamas naudotiNe
Variklio tipasDviejų polių

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.12 Kilogram
Grynasis svoris0.096 Kilogram
Tūris0.489 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255127185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm