Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 5M

034G3865

Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Naudojama produktui: ETS 5M, Elektros jungtis: JST XHP-6, Kabelio ilgis [m]: 2.7

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm]2500.0 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisJST XHP-6
Energijos suvartojimas [W]2.8 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Izoliavimo klasėB
Kabelio ilgis [col.]106.30 in
Kabelio ilgis [m]2.700 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 2.7m 6Pin I/24
Naudojama produktuiETS 5METS 5T
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvo ritė
Produkto priedaiElectric valve accessories
Produkto tipasETS 5M
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės varža [Ohm]50.0 Ohm
Srovės diapazonas [A]0.24 A
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tinkamas naudotiNe
Variklio tipasUni-polar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.156 Kilogram
Grynasis svoris0.125 Kilogram
Tūris0.9 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162951798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm