El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 5M
034G3856
Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Naudojama produktui: ETS 5M, Elektros jungtis: JST XHP-6, Kabelio ilgis [m]: 2.7
034G3856
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apsauginio vamzdžio ilgis [mm] | 2500.0 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ETS 5METS 5T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | JST XHP-6 |
| Energijos suvartojimas [W] | 2.8 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Izoliavimo klasė | B |
| Kabelio ilgis [col.] | 106.30 in |
| Kabelio ilgis [m] | 2.700 m |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 2.7m 6Pin M/20 |
| Naudojama produktui | ETS 5METS 5T |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvo ritė |
| Produkto priedai | Electric valve accessories |
| Produkto tipas | ETS 5M |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės varža [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Srovės diapazonas [A] | 0.24 A |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 12.00 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Variklio tipas | Uni-polar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.147 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.125 Kilogram |
| Tūris | 0.489 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |