Danfoss logo
El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 5M-product-details

El. plėtimosi vožtuvo ritė, ETS 5M

034G3809

Tiekiama įtampa [V] DC: 21.1, Naudojama produktui: ETS 5M, Kabelio ilgis [m]: 0.11

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtis05R-JWPF-HHLE-D
Energijos suvartojimas [W]2.4 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Izoliavimo klasėB
Kabelio ilgis [col.]27.55 in
Kabelio ilgis [m]0.110 m
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionETS 5M Coil for Elec. exp. valve I/60
Naudojama produktuiETS 5M
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvo ritė
Produkto tipasETS 5M
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės varža [Ohm]187.0 Ohm
Srovės diapazonas [A]0.11 A
Tiekiama įtampa [V] DC21.10 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Gram
Grynasis svoris50.8 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162794852