Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 24
027H7232
Aušinimo medžiagos: R744; R410A; R134a, Kv reikšmė [m³/h]: 2.4, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Sujungimo tipas: LITAVIMAS, ODF, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
027H7232
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aušinimo medžiagos | R134aR410AR744 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 2.784 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] | 90.00 bar |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] | 1305.0 psi |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungties standartas | EN10220 |
| Kv reikšmė [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2030 psig |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 24 Electric reg. valve |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | UAcURus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Elektrinis reguliavimo vožtuvas |
| Produkto priedai | Electric valve accessories |
| Produkto tipas | CCMT 24 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CCMT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Sujungimo litavimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
| Sujungimo suvirinimo dydis [col.] | 1 in |
| Sujungimo tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Electric valve spare parts |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR744 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.026 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.315 Kilogram |
| Tūris | 7.383 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921824 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |