Danfoss logo
CCMT 2 - CCMT 8

Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 4

027H7201

Aušinimo medžiagos: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv reikšmė [m³/h]: 0.45, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Sujungimo tipas: LITAVIMAS, ODF, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR410AR744
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.520 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar]90.00 bar
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi]1305.0 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Jungties standartasEN10220
Kv reikšmė [m³/h]0.450 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 4 Electric reg. valve
Material quality (EF001257)Other
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasUAcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto pavadinimasElektrinis reguliavimo vožtuvas
Produkto priedaiElectric valve accessories
Produkto tipasCCMT 4
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCCMT
SCIP dokumentacijos Nr.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Sujungimo litavimo dydis [col.]5/8 in
Sujungimo suvirinimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo tipasLITAVIMAS, ODF
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiElectric valve spare parts
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR744
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.718 Kilogram
Grynasis svoris1.5 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428453363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm